Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2802552 - BES 6-1N4007
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2802552
MANUID
Product number of the Manufacturer
2802552
DESCSHORT
Description short
Fiches de composants
DESCLONG
Description long
Fiches de composants, pas: 6 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BES 6-1N4007
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918074470
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.008 kg
AAO663
GTIN
4017918074470
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches de composants
AAU734
Manufacturer product description
Fiches de composants, pas: 6 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
AAO057
Product type
BES 6-1N4007
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés