Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1100967 - VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1100967
MANUID
Product number of the Manufacturer
1100967
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB 1x 37-pôles, nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626953298
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
92
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
100.52 mm
BAA020
hauteur
66.1 mm
AAF040
poids net
0.203 kg
BAB577
profondeur
45.1 mm
AAT080
Pole number
37
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626953298
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE pour SIMATIC ET200SP HA, à raccordements vissés et connecteur D-SUB, pour montage sur rail DIN NS 35, nombre de pôles : 37
AAO057
Product type
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    2902074 - CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S
    PHOENIX CONTACT
    2315269 - VIP-2/SC/PDM-2/24
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés