Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2281212 - FLKM-D37 SUB/B
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2281212
MANUID
Product number of the Manufacturer
2281212
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 37-poli, collegamento 2: Connessione a vite 38-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-D37 SUB/B
PREVIEW
article view
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
INTNO
GTIN-Code
4017918054649
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
EN IEC 60664-1
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
larghezza
101.3 mm
BAA020
altezza
77 mm
BAB577
profondità
57.57 mm
AAF040
Mass
0.181536 kg
AAT080
Pole number
38
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918054649
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, o NS 32, n. poli 37
AAO057
Product type
FLKM-D37 SUB/B
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2281212
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD