Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2311108 - UM-KS50/32-MR/21/ADV551/SO207
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2311108
MANUID
Product number of the Manufacturer
2311108
DESCSHORT
Description short
Module à relais
DESCLONG
Description long
Module à relais de sortie à 32 canaux (1 contact NO, en option non isolé galvaniquement) avec raccordement à ressort, fusible (2 AT) et connexion système 50 pôles. Compatible avec les cartes Yokogawa ADV 551 et ADV 561.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-KS50/32-MR/21/ADV551/SO207
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356145909
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.009 A
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
266.9 mm
BAA020
hauteur
127.5 mm
AAF040
poids net
0.871 kg
BAB577
profondeur
56.5 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
degré de salissure
2
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356145909
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais de sortie à 32 canaux (1 contact NO, en option non isolé galvaniquement) avec raccordement à ressort, fusible (2 AT) et connexion système 50 pôles. Compatible avec les cartes Yokogawa ADV 551 et ADV 561.
AAO057
Product type
UM-KS50/32-MR/21/ADV551/SO207
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés