Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3000770 - HSH-METALL-6/8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3000770
MANUID
Product number of the Manufacturer
3000770
DESCSHORT
Description short
Raccordement blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement blindage, matériau: Métallique, coloris: argent/noir, conçu pour capot pour câbles PH 4 et PH 6 (pas : 6 mm et 8 mm)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HSH-METALL-6/8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356691383
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
AAO663
GTIN
4046356691383
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement blindage
AAU734
Manufacturer product description
Raccordement blindage, matériau: Métallique, coloris: argent/noir, conçu pour capot pour câbles PH 4 et PH 6 (pas : 6 mm et 8 mm)
AAO057
Product type
HSH-METALL-6/8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés