Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2865654 - MACX MCR-EX-T-UI-UP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2865654
MANUID
Product number of the Manufacturer
2865654
DESCSHORT
Description short
Les convertisseurs de température
DESCLONG
Description long
Convertisseur de température à sécurité intrinsèque, programmable avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, configuration standard, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MACX MCR-EX-T-UI-UP
PREVIEW
Preview
BAD792
Exécution de la sortie analogique
4 ... 20 mA
INTNO
GTIN-Code
4046356296670
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB392
certificats et homologations
DNV GL, UL Listed, cUL Listed, Functional Safety, Functional Safety, Functional Safety, EAC Ex, IECEx, cUL Listed, UL Listed, ATEX, INMETRO, KC-s
BAF016
Largeur
17.6 mm
BAA020
hauteur
112.74674 mm
AAF040
poids net
0.2641 kg
BAB577
profondeur
113.70 mm
BAA039
température ambiante maximale
65 °C
AAC218
conception CEM
Yes
BAB479
valeur minimum de la plage de mesure de température
-250 °C
AAO663
GTIN
4046356296670
AAW338
Manufacturer product designation
Les convertisseurs de température
AAU734
Manufacturer product description
Convertisseur de température à sécurité intrinsèque, programmable avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, configuration standard, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
AAO057
Product type
MACX MCR-EX-T-UI-UP
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
85437090
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Carlo Gavazzi
    RGS1D - RGS1D, panel mount SSR
    Ipf Electronic
    Impulsion / Pause
    Carlo Gavazzi
    Safety modules - Relay outputs
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés