Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803464 - TM-PTRV 4,QR:1-4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803464
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803464
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 2,4 x 9,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM-PTRV 4,QR:1-4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626074177
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAF016
Breite
1.800 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
64 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
4 mm
AAO663
GTIN
4055626074177
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 2,4 x 9,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
TM-PTRV 4,QR:1-4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft