Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803582:0041 - ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803582:0041
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803582:0041
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Planche de repérage ZB plate, 100 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 41 ... 50, 10 rubans identiques par planche, adaptée pour tous les blocs de jonction au pas de 4,2 mm,, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918605186
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.004 kg
AAZ233
Printing
41 ... 50
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
4.200 mm
AAO663
GTIN
4017918605186
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Planche de repérage ZB plate, 100 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 41 ... 50, 10 rubans identiques par planche, adaptée pour tous les blocs de jonction au pas de 4,2 mm,, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm
AAO057
Product type
ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !