Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829268 - US2-TM 100
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829268
MANUID
Product number of the Manufacturer
0829268
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repérages UniSheet pour blocs de jonction de Wago, repérables avec THERMOMARK CARD, 12 éléments, couleurs : blanc
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US2-TM 100
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356559591
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.900 mm
BAF016
Largeur
104 mm
BAA020
hauteur
10.9 mm
BAB577
profondeur
0.300 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
AAZ231
Width label space
104 mm
AAZ232
Height label space
10.900 mm
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
12
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAC900
dimensions de la trame
104 mm
AAO663
GTIN
4046356559591
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repérages UniSheet pour blocs de jonction de Wago, repérables avec THERMOMARK CARD, 12 éléments, couleurs : blanc
AAO057
Product type
US2-TM 100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39204910
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés