Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830764 - UCT6M-TM 8 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830764
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830764
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen der SNK Baureihe von ABB
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen der SNK Baureihe von ABB, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 6,85 x 11,3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT6M-TM 8 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356745802
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
11.900 mm
BAF016
Breite
7.45 mm
BAA020
Höhe
11.9 mm
BAB577
Tiefe
2.750 mm
AAF040
Nettogewicht
0.011 kg
AAZ231
Textfeldbreite
7.140 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
11.170 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
35
AAZ229
Montageart
snap into tall marker groove
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
8 mm
AAO663
GTIN
4046356745802
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen der SNK Baureihe von ABB
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen der SNK Baureihe von ABB, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 6,85 x 11,3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT6M-TM 8 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen