Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0830907 - UM1U-TM (6X10)
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0830907
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830907
DESCSHORT
Description short
Segnamorsetti
DESCLONG
Description long
Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 6 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 24
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM1U-TM (6X10)
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356910408
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V2
BAA351
colore
White
BAA018
lunghezza
9.991251 mm
BAF016
larghezza
5.55 mm
BAA020
altezza
9.991251 mm
BAB577
profondità
3.080643 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
AAZ231
Width label space
5.201752 mm
AAZ232
Height label space
8.899995 mm
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
24
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
PC
AAZ223
Smudge resistance
IEC 61010-1:2010-06
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAO663
codice EAN
4046356910408
AAW338
Manufacturer product designation
Segnamorsetti
AAU734
Manufacturer product description
Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 6 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 24
AAO057
Product type
UM1U-TM (6X10)
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0830907
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD