Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1051854 - P-ZB METER
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1051854
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1051854
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackbandträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackbandträger, grau, unbeschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 1000 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 1000 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
P-ZB METER
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918016289
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
10.500 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
1000 mm
AAF040
Nettogewicht
0.046 kg
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
1000 mm
AAO663
GTIN
4017918016289
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackbandträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Profil, selbstklebend, zur Aufnahme von UC-TM, UC-TMF, UCT-TM, UCT-TMF, US-TMF, ZB, ZBF, TMT, Länge: 1 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
P-ZB METER
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39162000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft