Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1400078 - BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1400078
MANUID
Product number of the Manufacturer
1400078
DESCSHORT
Description short
Ruban Zack de picots de repérage
DESCLONG
Description long
Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 4 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 10
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918020118
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAF016
Largeur
4 mm
BAA020
hauteur
3.970 mm
BAB577
profondeur
5.500 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ231
Width label space
4 mm
AAZ232
Height label space
3.970 mm
AAZ234
Marking process
Plotter
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
10
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
5 mm
AAO663
GTIN
4017918020118
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban Zack de picots de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 4 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 10
AAO057
Product type
BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés