Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803857 - US-EMT (103X23) TQ
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803857
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803857
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-300, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 103 x 23 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMT (103X23) TQ
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626172910
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAA018
Länge
23 mm
BAF016
Breite
103.5 mm
BAA020
Höhe
22.500 mm
BAB577
Tiefe
0.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAZ231
Textfeldbreite
103.500 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
22.500 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
5
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4055626172910
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-300, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 103 x 23 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMT (103X23) TQ
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39204910
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen