Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803859 - US-EMT (23X109) YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803859
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803859
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Étiquettes à encliqueter, étiquette, pour le repérage des automates Siemens S-7-1500, carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 23 x 109 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-EMT (23X109) YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626172934
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAA018
longueur
13 mm
BAF016
Largeur
109 mm
BAA020
hauteur
13 mm
BAB577
profondeur
0.170 mm
AAF040
poids net
0.005 kg
AAZ231
Width label space
109 mm
AAZ232
Height label space
13 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
4
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4055626172934
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Étiquettes à encliqueter, étiquette, pour le repérage des automates Siemens S-7-1500, carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 23 x 109 mm
AAO057
Product type
US-EMT (23X109) YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39204910
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés