Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0807630 - GPE 60X12 WH/R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0807630
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0807630
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurmaterial
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 21
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPE 60X12 WH/R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918168704
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAA018
Länge
12 mm
BAF016
Breite
60 mm
BAA020
Höhe
12 mm
AAF040
Nettogewicht
0.020 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
21
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
TRANSPLY-ABS
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4017918168704
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurmaterial
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 21
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPE 60X12 WH/R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft