Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0819291 - UC-EMLP (11X9)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0819291
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0819291
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 11 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-EMLP (11X9)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356152433
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
9 mm
BAF016
Breite
11 mm
BAA020
Höhe
9 mm
BAB577
Tiefe
1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAZ231
Textfeldbreite
11 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
9 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356152433
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 11 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-EMLP (11X9)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen