Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830506 - EMSP-AL (75,6X54) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830506
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830506
DESCSHORT
Description short
Repère en aluminium
DESCLONG
Description long
Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 75,6 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMSP-AL (75,6X54) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356719049
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
53.700 mm
BAF016
Largeur
85 mm
BAA020
hauteur
53.7 mm
BAB577
profondeur
0.800 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
AAZ231
Width label space
74.600 mm
AAZ232
Height label space
53.700 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
screw, rivet
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
aluminum
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAO663
GTIN
4046356719049
AAW338
Manufacturer product designation
Repère en aluminium
AAU734
Manufacturer product description
Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 75,6 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
EMSP-AL (75,6X54) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés