Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831877 - LS-EMLP-AL (49X15) BK CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831877
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831877
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, à commander : à l'unité, noir, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 49 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 24
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMLP-AL (49X15) BK CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356930277
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
14.800 mm
BAF016
Largeur
48.7 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Aluminum label
AAZ230
Number of units per delivery form
24
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356930277
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, à commander : à l'unité, noir, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 49 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 24
AAO057
Product type
LS-EMLP-AL (49X15) BK CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
83100000
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !