Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831039 - UC-PMLP (90X38) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831039
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831039
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, Planche, blanc, repéré, type de montage: collage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-PMLP (90X38) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356940702
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
90 mm
BAA020
hauteur
1.150 mm
BAA018
longueur
38 mm
AAZ233
Printing
labeled
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
BAG626
transparent
No
BAF281
Utilisation pour produit
Repérage d'installation
AAL815
magnetic present
No
BAC093
type de marquage
with lettering
BAD594
Autocollant (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4046356940702
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, Planche, blanc, repéré, type de montage: collage
AAO057
Product type
UC-PMLP (90X38) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés