Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1676776 - HC-M-PN2-6,00-BU-V
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1676776
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1676776
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Pneumatikkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
Pneumatikkontakt,  Kontaktdurchmesser: 8 mm,  Buchse,  Material Kontakt: Delrin Acetal,  Anschlussquerschnitt:
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-M-PN2-6,00-BU-V
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918129408
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAC194
Verpackungsart
PCE
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Delrin acetal
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
not relevant
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
8 mm
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAO663
GTIN
4017918129408
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatikkontakt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Buchse mit Ventil, für HC-M-PN2-Modul, Schlauchinnendurchmesser 6,0 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-M-PN2-6,00-BU-V
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39174000
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen