Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830450 - PML-W205 (200X200)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830450
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830450
DESCSHORT
Description short
Etiquette d'avertissement
DESCLONG
Description long
Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et impression : 240 V, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 200 x 200 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PML-W205 (200X200)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356717748
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAO663
GTIN
4046356717748
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette d'avertissement
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et impression : 240 V, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 200 x 200 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
PML-W205 (200X200)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    FATH
    Pictogramme au sol Avertissement démarrage automatique
    PHOENIX CONTACT
    1056086 - CEC PTPOWER 35/50
    PHOENIX CONTACT
    0830435 - PML-W101 (100X100)
    SAMLO
    LBSJL/LBSJM/LBSJS - Triangle Type Safety Labels
    PHOENIX CONTACT
    1014133 - US-PML-W200 (100X100)
    Bornemann Gewindetechnik
    Configurateur de tiges - Tige, filet trapézoïdal, filet de sciage, DIN 103, DIN 513, …, usinage des extrémités de pivots
    PHOENIX CONTACT
    1012103 - TMN-TRANSPORT BOX
    PHOENIX CONTACT
    1004238 - WS 4-14
    PHOENIX CONTACT
    0829535 - EMPPR (27X15)
    PHOENIX CONTACT
    1004500 - WS-K
    Motovario
    D - Electric Motor Double polarity three phase series
    Misumi
    LRS, LRM - Etiquettes triangulaires
    PHOENIX CONTACT
    1004584 - WS-4K
    PHOENIX CONTACT
    1004513 - WS-2K
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !