Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7214299 - Kleine FinAlu® Scharniere
Stückliste
72-1-4299
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4299
MATERIAL
Material
6082 T5 alu
FINISH
Dekor
anodised
A
50 mm
B
44,45 mm
C
1,3 mm
D
2,29 mm
E
2,29 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
F
30 mm
G
34 mm
WEIGHT
Gewicht
9 g
S
4,3 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30435-kleine-finalu-scharniere.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen