您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
1R32-4T3-FSIC-44-182-0.0035
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
內循環系列
FSIC系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/internal-ball-circulation-nuts/fsic-series/fsic_asmtab.prj},{NB=1R32-4T3-FSIC-44-182-0.0035-1-1-2.381-A-C0},{OD=32},{LEAD=4},{BD=2.381},{TXN=T3},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=44},{FLANGE=A},{PPATH=assemblies/fsic_asmtpl.prj},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=20.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{L18=28.000},{LT18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
PMI
描述
FSIC - 滾珠螺杆
明細表
1R32-4T3-FSIC-44-182-0.0035
MODEL
型號
1R32-4T3-FSIC-44-182-0.0035
1R32-4T3-FSIC-44-182-0.0035
OD
外徑-絲杆尺寸
32
32
mm
LEAD
導程-絲杆尺寸
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
mm
BD
鋼珠直徑
2.381
2.381
mm
TXN
迴圈圈數
T3: 1x3
T5: 1x5
T3: 1x3
T5: 1x5
SF1
左端型式
軸端形式1 ✔
軸端形式1
軸端形式1
軸端形式2
軸端形式2
軸端形式3
軸端形式3
軸端形式4
軸端形式4
軸端形式5
軸端形式5
軸端形式6
軸端形式6
軸端形式7
軸端形式7
軸端形式8
軸端形式8
mm
SF2
右端型式
軸端形式1 ✔
軸端形式1
軸端形式1
軸端形式2
軸端形式2
軸端形式3
軸端形式3
軸端形式4
軸端形式4
軸端形式5
軸端形式5
軸端形式6
軸端形式6
軸端形式7
軸端形式7
軸端形式8
軸端形式8
mm
L1
螺紋行程 MAX=OD*100
mm
Enter value for L1
螺紋行程 MAX=OD*100
mm
cm
inch
ft
確定
FLANGE
法蘭形式
A型
B型
C型
A型
B型
C型
LMAX
總長
182
182
mm
CA
基本额定負荷-動負荷Ca
560
560
kgf
CO
基本额定負荷-靜負荷Co
1840
1840
kgf
AC
Accuracy class
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求