Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
B-M - Battery regulator
Bill of material
N171ABA
SIZE
Size
1
V
Version
C
Connections
OM
Manometer options
G
Adjusting range
bar
T
Type
O
Options
MIP
Max. inlet pressure
13 bar
WTEMP
Working temperature
-5°C +50°C °C
PGC
Pressure gauge connections
G 1/8
WEIGHT
Weight
140 g
PR
Pressure range
0-2 / 0-4 / 0-8 / 0-12 bar
AP
Assembly positions
Indifferent
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей