Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
Series 6101 - Guided compact cylinder
Bill of material
6101.80.25.B
BORE
Bore
80
COR
Stroke
mm
CORX
Rod position
mm
Введите значение для CORX
Rod position
mm
cm
inch
ft
PORTS
Ports
LT
118 mm
V
14.5 mm
V1
28 mm
V2
42 mm
SA
0 mm
RTM
Recommended torque moments
49 N/m
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей