Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
2530.10 - Intermediate electropneumatic cut module
Bill of material
2530.10
CODE
Ordering code
2530.10
FLUID
Filtered air, with or without lubrication
PRESS
Pressure range
From vacuum to 10 bar
TEMP
Temperature
-5 - +50 °C
WEIGHT
110 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)