Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 48
HELP_VARIABLE
Firma
Reflex
Beschreibung
EC012339 - Speicherfaß für Zentral Heizung oder Wärmepumpe
Stückliste
7839400
IDNR
Artikelnummer
SHORTDESC
Artikelkurzbeschreibung
LONGDESC
Artikelbeschreibung
Reflex Storatherm HeatPufferspeicher zur Speicherung von Heizungs- und Kühlwasser. Wahlweise in den stehenden Ausführungen mit/ohne Flansch oder mit einem/zwei innenliegenden Wärmetauschern zur Einbindung externer Energiequellen. Die Anschlussstutzenreihen für Wärmeerzeuger und -verbraucher sind vertikal, um 100° versetzt, als Lade- bzw. Entladestutzen angeordnet. Zwischen diesen Anschlussstutzenreihen sind ebenso vertikal angeordnete Einschraubmöglichkeiten für Fühlerhülsen, Thermometer o.ä. vorhanden (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Speicher mit Glattrohrwärmeübertrager verfügen zusätzlich über Vor- und Rücklaufstutzen der Rohrbundelheizfläche.Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, innen roh und aussen korrosionsgeschützt.Pufferspeicher bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Pufferspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.Speicher verfügbar in der Energieeffizienzklasse C.Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifzierten Prüfständen ermittelt.
MANUNAME
Herstellername
Reflex
EF011110
Geeignet für Zentralheizung
EF011111
Geeignet für Wärmepumpe
EF011112
Geeignet für Kühlwasserinstallation
EF000003
Montageart
Standmodell
EF022001
Material Fass
Stahl
EF024097
Oberflächenschutz Innenseite
-
EF011109
Oberflächenschutz Außenseite
-
EF020350
Material Mantel
EF021057
Mit Isolierung
EF008118
Werkstoff der Isolation
EF000880
Inhalt
- l
EF000040
Höhe
mm
EF000551
Durchmesser
mm
EF009366
Durchmesser ohne Isolierung
mm
EF020449
Max. Arbeitsdruck
bar
EF002460
Max. Temperatur
95.00 °C
EF000321
Anschluss 1
Innengewinde
EF021096
Anschlussmaß 1
EF000322
Anschluss 2
-
EF021097
Anschlussmaß 2
-
EF024028
Mit Tauchrohr
-
EF009367
Anzahl Steigrohre
-
EF009368
Durchmesser Steigrohr
- mm
EF024675
Mit elektrischem Heizstab
not available
EF009369
Anschluss elektrisches Element
-
EF011113
Mit Anschluss Temperaturfühler
available
EF011114
Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler
4.00
EF011115
Anschlussmaß Temperaturfühler
3/4 Zoll, 1/2 Zoll
NOCUPEROU
Verpackungseinheit
1
QUANMIN
Mindestbestellmenge
1
CUSTARNU
Zolltarifnummer
84191900
COUNTRYOFO
Ursprungsland
PL
INFO
Prduktinformationen
PDF Datenblatt
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models