您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Warmwassersysteme - HFS 600 - 750 W 100019238 300
remeha
Warmwassersysteme Pufferspeicher
Powered by
CAD模型選擇
{remeha/warmwassersysteme/hsf_600_750_w.prj},{NB=Warmwassersysteme - HFS 600 - 750 W 100019238_300},{CNSORDERNO=100019238},{LAN=150},{ZL=620},{NLZ=18},{ZL2=720},{NLZ2=25},{ZL3=900},{NLZ3=30},{SV=653},{WHL=113},{A=104},{B=241},{C=387},{D=499},{E=613},{F=879},{G=1000},{H=1755},{I=1094},{J=1209},{K=1339},{L=1352},{M=219},{N=354},{O=484},{P=852},{Q=1635},{T=750},{ARGEWEIG=185.0},{INFO=Info},{ARGEKTEXTA=RE Hochleistungs-Frischwasserspeicher},{ARGEKTEXTB=HFS 600 W, 653 L., weiß/schwarz},{DL=3000},{WWA=R 1 1/4\"},{HV=R 1 1/4\"},{HRH=R 1 1/4\"},{AS=R 3/4\"},{ABE=R 3/4\"},{HRNH=R 1 1/4\"},{KWI=R 1 1/4\"},{ADM=R 1 1/4\"},{TH=16},{TM=Rp 1/2\"},{HL=Rp 1/2\"},{SA=R 3/4\"},{ARGEGTIN=3661238550162},{ARGEWAGR=R60},{ARGEPRGR=R60/020},{LOD=300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Warmwassersysteme - HFS 600 - 750 W
Stückliste
Warmwassersysteme - HFS 600 - 750 W 100019238_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
100019238
100019238
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Hochleistungs-Frischwasserspeicher
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
HFS 600 W, 653 L., weiß/schwarz
HFS 600 W, 653 L., weiß/schwarz
LOD
Detaillierungsgrad
300
200
300
200
LAN
Leistungsaufnahme bei ΔT 35 K
150
150
kW
DL
Dauerleistung bei ΔT 35 K
3000
3000
l/h
ZL
Zapfleistung bei ΔT 35 K* (1)
620
620
l/10 min
NLZ
NL-Zahl (1)
18
18
ZL2
Zapfleistung bei ΔT 35 K* (2)
720
720
l/10 min
NLZ2
NL-Zahl (2)
25
25
ZL3
Zapfleistung bei ΔT 35 K* (3)
900
900
l/10 min
NLZ3
NL-Zahl (3)
30
30
SV
Speichervolumen V
653
653
l
WHL
Warmhalteverlust S
113
113
W
WWA
Warmwasseraustritt (Edelstahl-
R 1 1/4"
HV
Heizkessel-Vorlauf
R 1 1/4"
HRH
Heizkessel-Rücklauf - mit modulierendem
R 1 1/4"
AS
Anschluss Solarkreis - Vorlauf
R 3/4"
ABE
Anschluss Be- und Entladestation
R 3/4"
HRNH
Heizkessel-Rücklauf 2 - mit nicht
R 1 1/4"
KWI
Kaltwassereintritt (Edelstahl-Wellrohr-Durchlauferhitzer)
R 1 1/4"
ADM
Anschluss / Solarkreis-Rücklauf /
R 1 1/4"
TH
Tauchhülse Ø
16
mm
TM
Thermometer
Rp 1/2"
HL
Handentlüfter
Rp 1/2"
SA
Solaranschluss 2
R 3/4"
A
Höhe
104
104
mm
B
Höhe
241
241
mm
C
Höhe
387
387
mm
D
Höhe
499
499
mm
E
Höhe
613
613
mm
F
Höhe
879
879
mm
G
Durchmesser
1000
mm
H
Höhe
1755
1755
mm
I
Höhe
1094
1094
mm
J
Höhe
1209
1209
mm
K
Höhe
1339
1339
mm
L
Höhe
1352
1352
mm
M
Höhe
219
219
mm
N
Höhe
354
354
mm
O
Höhe
484
484
mm
P
Höhe
852
852
mm
Q
Höhe
1635
1635
mm
T
Durchmesser
750
mm
ARGEGTIN
GTIN
3661238550162
3661238550162
ARGEWAGR
Warengruppen
R60
ARGEPRGR
Produktgruppen
R60/020
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
19238
19238
ARGEWEIG
Leergewicht
185.0
185.0
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求