피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPB3 20X30X32
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Plastic bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/a6_sg/rpb3.prj},{NB=RPB3 20X30X32},{R=2.000},{DMASX=39},{IDNR=},{SIG=RPB3},{COD=RPB3 20X30X32},{D1=20},{D2=30},{D3=34},{X=10},{K=6},{L=32},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{HD=61-63 HRC},{RES=110-130 kg/mm²},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Finemente rettificata},{LX=32,40},{D2X=28,30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPB3 - Shouldered guide bushes
Bill of material
RPB3 20X30X32
SIG
Designation
RPB3
COD
Code
RPB3 20X30X32
RPB3 20X30X32
D1
20
20
mm
D2
30
30
mm
D3
34
34
mm
X
10
10
K
6
6
mm
L
32
32
mm
MAT
Material
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
HD
Surface hardness
61-63 HRC
RES
Core resistance
110-130 kg/mm²
TR
Thermic treatment
Hardening and tempering
FIN
Surface finishing
Finely grounded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B11M - Guide bush with collar
ENS
11.06.2020
RPB2 - Ringed lead bush
Rigon
28.05.2024
OBK12 - Wear-resistant thin-walled shoulder type of plastic sliding bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Flange Bushings - 77F
OILES CORPORATION
15.04.2019
EBU-1SH - Ringed enhanced lead bush
Pedrotti
29.09.2021
B10M - Guide bush with centering collar
ENS
11.06.2020
RPC1 - Straight guide pillar
Rigon
28.05.2024
DIN172A - DIN Bushings - DIN172A
Misumi
31.05.2024
V.2CIE - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking ...
FG INOX
25.04.2023
R01 - Guiding pillars with 2 diameters
Rigon
28.05.2024
N12 Form B - Die bushes for punches with collar N12 form B
Intercom
15.07.2022
STAFFE ISO M06 - Clamps with screw
Rigon
28.05.2024
R 04 - Guiding bushes with centering collars
Rigon
28.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청