您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
2383.060(1)
Rittal
系统附件
人机界面
键盘、托板和抽屉
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/monitore_tastaturen/monitorhalterung_vesa_asmtab.prj},{NB=2383.060(1)},{BEST=2383.060},{VERS=1},{INFOWWW=Website},{BEZ1=SM TFT - / Monitorhalterung},{BEZ2=mit VESA Anschluss},{BEZ3=MIS D / E},{BEZ4=passend für Schrankbreite 600mm},{ABM=500x140x67.5},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-92-44},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{PPATH=assemblies/monitorhalterung_vesa_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
SM TFT - / monitor holder - with VESA connection
明细表
2383.060(1)
BEST
型号
2383.060
VERS
version
A
B
A
B
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
称号 1
SM TFT - / monitor holder
BEZ2
Designation 2
with VESA connection
BEZ3
Designation 3
MIS D / E
BEZ4
Designation 4
suitable for cabinet width 600mm
ABM
Dimensions WxHxD
500x140x67.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1225405 - UCS WM-MP 195-145 7035
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
AP - flange plates rectangular for Combined Bearings and Radial Bearings
Winkel
22.05.2019
Modèle 17-609 - Disque d'indexation inox - Alésage/Taraudages
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
GN 187.4 D - Serrated locking plates, Type D with drilling d4 in the center...
Elesa+Ganter
21.06.2024
Twin castors - Mounting thread M12 x 20
Rittal
01.10.2021
Sheet steel wiring plan pockets - for TS, SE, CM, TP pedestal, PC VX
Rittal
20.07.2021
Adaptor plate VESA 75/100 - RK Monitor Mounting / Accessories
RK Rose+Krieger
20.03.2024
VESA-Bracket VER
Fohhn Audio
11.08.2023
Keyboard support - for command panels
Rittal
20.10.2023
29180 - 监视器支架
norelem
30.05.2024
1163442 - BL2 USB3 VESA MOUNT CABLE KIT
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
ZCA01 - 键盘支架 桌面夹紧式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
固定技术
Balluff
21.06.2024
Tablet holder - RK Monitor Mounting / Accessories
RK Rose+Krieger
14.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求