Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 6 февр. 2017 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Standard light - With door operated switch
Спецификация
4138.150
BEST
Model No.
4138.150
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
Standard light
BEZ2
Designation 1
With door operated switch
B
Width
452.0 mm
H
Height
117 mm
T
Depth
50 mm
GEW
Вес
1.840 kg
CNSECLASS51
27-18-92-41
CNSECLASS70
27-18-92-41
CNSECLASS80
27-18-92-41
CNSETIM40
EC000321
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей