Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 ago 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9776 (NA) - Outdoor cooling units for CS Toptec - Output class 1000W
Bill of material
9776.500
BEST
Model No.
9776.500
BEZ1
Designation 1
Cooling units 1000 W
BEZ2
Designation 2
for Toptec
B
Width
506 mm
H
Height
1006 mm
T
Depth
190 mm
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD