Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Kugelschnäpper - Zubehör
Stückliste
4010606 Kugelschnapper ohne Türanschlag
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Kugelschnäpper
TYPE
Typ
BEST
A
48.5 mm
B
11.8 mm
C
11.6 mm
D
58 mm
E
5.3 mm
F
8.6 mm
G
36 mm
H
23.5 mm
I
4.3 mm
HINWEISVPE
Hinweis zur Liefereinheit
keine Hinweise
WEEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen