You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
4006222 Nutenstein -R- M5
RK Rose+Krieger
PROFILE TECHNOLOGY BLOCAN ®
Aluminium Structural Profiles
Accessories Aluminium Profiles
Slot stones, screws, accessories
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/blocan_profilsysteme/konstruktionsprofile/zubehoer/nutensteine_schrauben/nutenst_r.prj},{NB=4006222#Nutenstein-R-M5},{BEST=4006222},{WERKSTOFF=0},{A=13},{B=5},{C=10},{E=3.000},{FNENN=5.000},{FONT=3.000},{RF=1.000},{CNSMASSEXACT=0.060},{VERSN=0},{IDNR=},{ARTIKEL=Nutenstein -R-},{ARTIKELHELP=Nutenstein-R-M5},{TYPE=M5},{RKMATNR=X094405},{CNSMAT=Stahl verzinkt},{NG=30er Nutgeometrie},{M=M5},{HINWEISVPE=Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)},{INFOWWW=Information},{WARTUNGSINTVALL=Keine Notwendigkeit},{CNSSTDDTIME=1 Woche},{WEEE=DE71223010},{ECLASS80=23-36-01-03},{WARENNUMMER=76169910},{ROHSWWW=..\\..\\..\\pool_normalien\\icons-symbole\\icon_rohs8bit250x250.png},{REACHWWW=..\\..\\..\\pool_normalien\\icons-symbole\\icon_reach8bit250x250.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
Slot stone -R- - Accessories
Bill of material
4006222 Nutenstein -R- M5
ARTIKEL
Article description
Slot stone -R-
TYPE
Type / Size
M5
M5
BEST
Order-no.
4006222
4006222
CNSMAT
Material
Steel anodized
NG
Fits for:
Slot geometry 30
Slot geometry 30
A
13
13
mm
B
5
5
mm
C
10
mm
M
M5
M5
HINWEISVPE
Advise: Scale of pack quantities
Purchase only in pack quantities, see catalogue
INFOWWW
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose + Krieger
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
No Need
CNSMASSEXACT
Weight
0.060
0.060
kg
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the item after receipt of order
1 Week after receipt of order
WEEE
Registration number WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-01-03
WARENNUMMER
Customs tariff number
76169910
ROHSWWW
Certificate ROHS
REACHWWW
Certificate REACH
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD
Generuj model CAD
Utwórz dokument PDF
Zapytanie ofertowe