Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
RK SyncFlex V ohne Abdrückplatte - Hubsäule Befestigung
Bill of material
QZD100446 RK SyncFlex V RKPowerlift M
ARTIKEL
Article description
RK SyncFlex V
ARTIKELHELP
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
TYPE
Type
BEST
Order-no.
AUSF
Version
ohne Abdrückplatte
A
Width
mm
B
Auxillary dimension
mm
C
Höhe (mit Abdrückplatte)
-
D
Bohrungsabstand in A
mm
E
Bohrungsabstand in B
mm
D2
Bohrungsabstand 2 in A
E2
Bohrungsabstand 2 in B
ABSTD2MITTE
Abstand Bohrung aus D2 zur Mittellinie
F
Höhe (ohne Abdrückplatte)
10-15
G
Diameter - drilled hole
10 mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
No Need mm
WEEE
Registration No. WEEE
DE71223010 mm
ECLASS80
eClass V 8.0
23-30-92-90
WARENNUMMER
customs tariff number
73089098
ROHSWWW
Certificate ROHS (click Icon)
REACHWWW
Certificate REACH (click Icon)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés