您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
PLBA-D12-L12
上隆SAMLO
定位销·精密衬套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/locating_pins_precision_bushings/plba.prj},{NB=PLBA-D12-L12},{TYPECODE=PLBA},{D=12},{L=12},{LX=12,16,20,25},{A=18},{H=36},{T=6.0},{R=2.0},{S=26},{W=22},{B=4.5},{C=8.0},{E=4.5},{CATALOG=plba.jpg}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
PLBA/PLBB - 定位销用衬套
明细表
PLBA-D12-L12
TYPECODE
类型码
PLBA
PLBB
PLBA
PLBB
D
12
12
L
12
16
20
25
12
16
20
25
A
18
18
H
36
36
T
6.0
6.0
R
2.0
2.0
S
26
26
W
22
22
B
4.5
4.5
C
8.0
8.0
E
4.5
4.5
CATALOG
产品详情
plba.jpg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AEA015-019 - 圆形法兰
远东卓越FA
03.04.2024
DAY,DAYM,DAT - 定位销用衬套/圆法兰型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SSFB - 法兰型导向轴支座 顶丝型 标准型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
DZZ36CB,DZZ36CN,DZZ36S,DZZ37CB,DZZ37CN,DZZ37S - 导向轴支座-止动螺丝-定位孔型
PRiCi FA
17.10.2023
STHRB, STHR, SSTHR, ATHR, BTHR - 导向轴支座 - 支架型 - 标准安装孔通孔型-圆法兰型
Misumi
09.09.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求