피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CKH-A16-S30(0)
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/ckh.prj},{NB=CKH-A16-S30(0)},{A=16},{S=30},{D1=12},{D2=50},{H=48},{NA=4},{NB1=4},{NC=2},{R1=0.0},{R2=48.0},{R3=87.0},{R4=99},{W1=19},{W2=48},{W3=0},{W4=0},{W5=0},{X1=19},{X2=48},{B1=3.0},{B2=11.0},{B3=5.5},{B4=11.0},{C=11.0},{F1=58},{F2=24},{F3=3.5},{F4=49},{G=21},{J1=5.0},{J2=6},{K=5},{L1=28},{L2=24.5},{L3=5.5},{L4=11.0},{P1=14.0},{P2=6.5},{P3=29},{P4=0.3},{T1=37},{T2=5.5},{T3=33.7},{V1=10},{V2=21.0},{V3=10.0},{Y1=5},{Y2=5.0},{Y3=6},{Y4=1.0},{Y5=24},{Z1=9.5},{Z2=5.1},{Z3=21.0},{Z4=9.0},{M1X=5.0},{M1H=8.0},{M2X=5.0},{M3X=5.0},{M3H=6.0},{M4X=5.0},{M4H=7.0},{M5X=6.0},{M5H=10.0},{M6X=5.0},{M6H=6.5},{M7X=6.0},{M7H=12.0},{BH=MIN},{M1=M5深8},{M2=M5},{M3=M5深6},{M4=M5深7},{M5=M6深10},{TYPECODE=CKH},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CKH/CKHL - Dual-Shaft Precision Slide Cylinder
Bill of material
CKH-A16-S30(0)
TYPECODE
typecode
CKH
CKHL
CKH
CKHL
A
Bore size
16
16
S
Stroke
30
30
POS
Cylinder Position
D1
12
12
D2
50
50
H
48
48
NA
4
4
NB1
4
4
NC
2
2
R1
0.0
0.0
R2
48.0
48.0
R3
87.0
87.0
R4
99
99
W1
19
19
W2
48
48
W3
0
0
W4
0
0
W5
0
0
X1
19
19
X2
48
48
B1
3.0
3.0
B2
11.0
11.0
B3
5.5
5.5
B4
11.0
11.0
C
11.0
11.0
F1
58
58
F2
24
24
F3
3.5
3.5
F4
49
49
G
21
21
J1
5.0
5.0
J2
6
6
K
5
5
L1
28
28
L2
24.5
24.5
L3
5.5
5.5
L4
11.0
11.0
M1
M5深8
M5深8
M2
M5
M5
M3
M5深6
M5深6
M4
M5深7
M5深7
M5
M6深10
M6深10
M6
M5深6.5
M5深6.5
M7
M6深12
M6深12
P1
14.0
14.0
P2
6.5
6.5
P3
29
29
P4
0.3
0.3
T1
37
37
T2
5.5
5.5
T3
33.7
33.7
V1
10
10
V2
21.0
21.0
V3
10.0
10.0
Y1
5
5
Y2
5.0
5.0
Y3
6
6
Y4
1.0
1.0
Y5
24
24
Z1
9.5
9.5
Z2
5.1
5.1
Z3
21.0
21.0
Z4
9.0
9.0
CATALOG
catalog
ckh.jpg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DHHLQ - Series Slide table cylinder(Double acting type)
YDFA
30.01.2024
MHF2 - Thin air claw
SXQD
19.10.2023
MXSL - Symmetrical Type
SMC
28.09.2023
mxs
XINGCHEN PNEUMATIC
13.08.2021
CLY - Rodless Magnetic Cylinder
SAMLO
03.02.2023
M-MCSS - Pneumatic cylinder-m-mcss-slide type
PRiCi FA
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청