Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Samtec
Description
PCI-104 Express Series - PCI/104-Express Series - Q2™ (QMS/QFS)
Nomenclature
ASP-129637-03
PN
Part Number
ASP-129637-03
SERIES
Series
PCI-104-EXPRESS
TYPE
Type
M
Mated Height
mm
CON
Contacts
156
ROW
Row Specification
2
POS
Pins / Row
78
LS
Lead Style
Surface Mount
PLOPT
Plating
H: 30 µ"Gold
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés