Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SATA
描述
SC50Z - 电动缸
明细表
SC50Z-AL05-S50-M2-S200W
MODEL
型号
SC50Z
IM
安装方式和导程
LEAD
导程
mm
S
行程
mm
输入参数值: S
行程
mm
cm
inch
ft
POS
位置
mm
输入参数值: POS
位置
mm
cm
inch
ft
MP
马达方向
MB
马达厂牌
MO
马达出力
BRAKE
马达刹车
L
滑台总长
364.50 mm
A
281.5 mm
KG
3.26 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型