Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
?????????? ???????? / ????? 1000mm - IC5K25
Спецификация
Pipe 230/1000/0,6/316/BA/IC5k25
MAT
Material
EAN
EAN / UPC-???
SYS
C??????
IC5k25
SAP
SAP Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
?????? Ш
mm
EXT
??? Ш
mm
A
955 mm
NL
??????????? ?????
1000 mm
ML
???????? / ??????
316
SL
??????????? ??????
BA
WG
B??
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Schiedel
    ?????????? ???????? / ????? 500mm - IC5K25
    Schiedel
    ?????????? ???????? / ????? 250mm - IC5K25
    Schiedel
    ?????????? ???????? / ????? 200mm - IC5K25
    Schiedel
    Bend 90° - IC5K25
    Schiedel
    Tee 90° - IC5K25
    Schiedel
    Bend 45° - IC5K25
    Schiedel
    Adjustable Pipe  270-375mm - IC5K25
    Schiedel
    Bend 30° - IC5K25
    Schiedel
    Tee 45° - IC5K25
    Schiedel
    Adjustable Pipe 375-585mm - IC5K25
    Schiedel
    ????????? ????????? - Aксессуары
    Schiedel
    Top plate - ICS 25
    Schiedel
    Tee plug with drain - ICS 25
    Schiedel
    Taper Terminal - IC5K25
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей