Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
Schiedel
Popis
Inspection Bend 90° N1 - ICS 50
Kusovník
Insp.bend_patch 300/90/0,6/316/BA/ICS50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
soustava
ICS50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Vnit?ní Ř
mm
EXT
mimo Ř
mm
A
mm
B
mm
D1
mm
W1
90 °
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Závaží
kg
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Schiedel
    Anti Splash Terminal inspection - ICS 50
    Schiedel
    Tee 90° - ICS 50
    Schiedel
    Pipe 500mm - ICS 50
    Schiedel
    Pipe 1000mm - ICS 50
    Schiedel
    Tee plug with drain - ICS 50
    Schiedel
    Pipe 250mm - ICS 50
    Schiedel
    Adaptor PPL to ICS - ICS 50
    Schiedel
    Ignis Protect - ICS 25
    Schiedel
    Top plate - ICS 50
    Schiedel
    Taper Terminal - ICS 50
    Schiedel
    Adjustable Pipe  270-375mm - ICS 50
    Schiedel
    Bend 45° - ICS 50
    Schiedel
    Montážní dráha - ICS 25
    Schiedel
    Držák na ze? - Příslušenství
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model