Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Inspection Pipe patch N1 - ICS 50
Bill of material
Inspection_pipe 180/500/0,6/316/BA/ICS50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
500 mm
NL
Nominal length
500 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)