피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 150/45/0,5/444/GY/PMS25
Schiedel
Stainless steel system
PMS25 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms25/45_bend.prj},{NB=Bend 150/45/0,5/444/GY/PMS25(a)(400)(112808)},{MAT=112808},{EAN=4051921055897},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMS25},{SAP=Bend 150/45/0,5/444/GY/PMS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=67},{B=157},{W1=45},{ML=444},{SL=GY},{WG=1.54},{SHORT=150/45/0,5/444/GY/PMS25},{VERS=3},{X=52.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Bend 45° - PMS 25
Bill of material
Bend 150/45/0,5/444/GY/PMS25
MAT
Material
112808
112808
EAN
EAN/UPC-Code
4051921055897
4051921055897
SYS
System
PMS25
SAP
Shorttext
Bend 150/45/0,5/444/GY/PMS25
Bend 150/45/0,5/444/GY/PMS25
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
150
150
mm
EXT
ext Ø
200
200
mm
A
67
67
mm
B
157
157
mm
W1
45
°
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
GY
GY
WG
Weight
1.54
1.54
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청