Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Bend 90° - PPL06
Bill of material
Bend_fully_weld 150/90/0,6/316/MA/PPL06
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PPL06
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
A
mm
B
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
kg
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    Schiedel
    Adjustable pipe - PPL06
    Schiedel
    0-90 Degree Bend - PPL06
    Schiedel
    Pipe 500mm - PPL06
    Schiedel
    Adaptor Increaser - ICS 25
    Schiedel
    Pipe 250mm - PPL06
    Schiedel
    Pipe 1000mm - PPL06
    Schiedel
    Tapered Terminal - PPL06
    Schiedel
    Adapter PPL – ICS25 - ICS 25
    Schiedel
    Collar - PPL06
    Schiedel
    Adapter - PPL06
    Schiedel
    Bend 45° - PPL06
    Schiedel
    Raincap - PPL06
    Schiedel
    Flat Flashing - PPL06
    Schiedel
    Adapter ICS25 - PPL - ICS 25
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели