Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories HTR-UNI - HTR-STC D32 UNI
Bill of material
SCHMALZ 10.01.03.00108 HTR-STC D32 UNI
NAME
Name
10_01_03_00108
NNCUSTOM
HTR-STC D32 UNI
NTCUSTOM
Traversenanbindung
NBCUSTOM
HTR-STC D32 UNI
LINACUSTOM
HTR-STC D32 UNI
ARTNR
Order number
10.01.03.00108
C114
B
20 mm
C127
d
32 mm
C121
D
58.9 mm
C132
G1
M6-IG
C117
H
25 mm
C110
L2
20.1 mm
C133
LG1
12 mm
C575
Weight
130 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)