카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Vacuum Switches VS-V-PM / EM-ST - BEF-WIN 18x22x59 1 VS
Bill of material
SCHMALZ 10.06.02.00061 BEF-WIN 18x22x59 1 VS
NAME
Name
10_06_02_00061
NNCUSTOM
BEF-WIN 18x22x59 1 VS
NTCUSTOM
Befestigungswinkel
NBCUSTOM
BEF-WIN 18x22x59 1 VS
LINACUSTOM
BEF-WIN 18x22x59 1 VS
ARTNR
Order number
10.06.02.00061
C114
B
18 mm
C125
d1
3.2 mm
C126
d2
3.2 mm
C117
H
22 mm
C115
H1
31 mm
C116
H2
5.5 mm
C111
L
59 mm
C110
L2
3 mm
C617
L3
10 mm
C130
s
1 mm
C628
X1
51.3 mm
C629
X2
39 mm
C575
Weight
32 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드