카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SBPL 50 HF
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Basic Ejectors
Basic Ejectors SBPL
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/grundejektoren/grundejektoren_sbpl/10_02_01_01597.prj},{NB=SBPL 50 HF},{CNSORDERNO=SBPL 50 HF},{ARTNR=10.02.01.01597},{CTN=84141089},{B=51},{B1=53},{B2=16},{G1=G3/8\"-IG},{G2=G3/4\"-IG},{G3=G1/4\"-IG},{G4=G1/8\"-IG},{G5=M5-AG},{H=72},{H1=74},{L=167.5},{L1=285.25},{L2=54},{L3=67},{L4=113},{L5=64},{LG5=7.4},{X1=73.5},{Y1=62},{SZ=50},{DOE=60},{MV=600},{SR=500},{SR2=650},{SR3=30},{SR4=39},{ACS=160},{ACS2=9.75},{SLF=65},{SLS=55},{PR=2.0 ... 6.0},{PR2=29.0...87.0},{RIHDCA=6},{RIHDV=25},{MASS=0.75},{OT=0 ... 60},{MV2=17.72},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Basic ejector with maximum suction capacity - SBPL 50 HF
Bill of material
SBPL 50 HF
CNSORDERNO
Type
SBPL 50 HF
ARTNR
Part no.
10.02.01.01597
CTN
Customs Tariff Number
84141089
B
51
mm
B1
53
mm
B2
16
mm
G1
G3/8"-F
G2
G3/4"-F
G3
G1/4"-F
G4
G1/8"-F
G5
M5-M
H
72
mm
H1
H2
74
mm
L
167.5
mm
L1
285.25
mm
L2
54
mm
L3
67
mm
L4
113
mm
L5
64
mm
LG5
7.4
mm
X1
73.5
mm
Y1
62
mm
SZ
Size
50
DOE
Degree of evacuation
60
%
MV
Max. vacuum
600
mbar
SR
Suction rate (real)
500
l/min
SR2
Suction rate (theo)
650
l/min
SR3
Suction rate (real)
30
m3/h
SR4
Suction rate (theo)
39
m3/h
ACS
Air consumption suction
160
l/min
ACS2
Air consumption suction
9.75
m3/h
SLF
Sound level free
65
dB(A)
SLS
Sound level suction
55
dB(A)
PR
Pressure range (operating pressure)
2.0 ... 6.0
bar
PR2
Pressure range (operating pressure)
29.0...87.0
bar
RIHDCA
Recomm. internal hose diameter compressed air
6
mm
RIHDV
Recomm. internal hose diameter vacuum
25
mm
MASS
Weight
0.75
kg
OT
Operating temperature
0 ... 60
°C
MV2
Max. vacuum
17.72
inHg
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fittings Mod. S6520
Camozzi
11.06.2024
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces - SPB1 80 ED-65 G1/4...
Schmalz
18.09.2020
Basic ejector with maximum suction capacity - SBPL 50 HV
Schmalz
03.07.2020
Basic ejector with maximum suction capacity - SBPL 25 HV
Schmalz
03.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청