Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Basic Ejectors SEG - SEG 07 HS SDA
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00110 SEG 07 HS SDA
NAME
Name
10_02_01_00110
NNCUSTOM
SEG 07 HS SDA
NTCUSTOM
Grundejektor
NBCUSTOM
SEG 07 HS SDA
LINACUSTOM
SEG 07 HS SDA
ARTNR
Order number
10.02.01.00110
C114
B
16 mm
C121
D
13.6 mm
C120
D2
15 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C135
G2
G1/8"-IG
C138
G3
G1/8"-IG
C117
H
26 mm
C111
L
52 mm
C109
L1
92 mm
C140
SW1
14 mm
C172
Düsendurchmesser
0.7 mm
C925
mit
axialem Schalldämpfer
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
14 l/min
C883
Saugvermögen (max)
0.8 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
21 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
1.3 mł/h
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
C1394
Opt. Betriebsdruck
5 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4 mm
C575
Weight
45 g
C2220
Umgebungstemperatur
-10 ... 80 °C
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0 psi
C2211
Opt. Betriebsdruck
72.5 psi
C2203
Saugvermögen (max)
0.494 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
0.741 cfm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models