Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Inline Ejectors SLP - SLP 07 S01
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00562 SLP 07 S01
NAME
Name
10_02_01_00562
NNCUSTOM
SLP 07 S01
NTCUSTOM
Inlineejektor
NBCUSTOM
SLP 07 S01
LINACUSTOM
SLP 07 S01
ARTNR
Order number
10.02.01.00562
C127
d
4 mm
C121
D
10 mm
C111
L
57 mm
C172
Düsendurchmesser
0.7 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C883
Saugvermögen (max)
1 mł/h
C882
Saugvermögen (max)
15.9 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
1.5 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
25 l/min
C574
Schallpegel (frei)
63 dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
63 dB
C1394
Opt. Betriebsdruck
4.5 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
2 mm
C575
Weight
5 g
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C
C2211
Opt. Betriebsdruck
65.2 psi
C2203
Saugvermögen (max)
0.561 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
0.882 cfm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Festo
    QST - push-in T-connector
    Schmalz
    Inline Ejectors VR - VR 07
    SMC
    ZFC - In-line Air Filter
    Schmalz
    Inline Ejectors SLP - SLP 05 S01
    SMC Corporation
    ZFC050-AU6X68 - Compact Suction Filter IN: ø6 Barb Fitting OUT: M5
    Camozzi
    Inline ejectors - Series VEDL
    SMC
    ZFC050/100/200 - Air Suction Filter With One-Touch Fittings / In-line Type
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей